Publier vos produits
Vanne à sphère motorisée, à trois voies, à deux voies
Caleffi

Vanne à sphère motorisée, à trois voies, à deux voies

4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
Vanne à sphère motorisée, à deux voies. Avec contact auxiliaire. Alimentation : 230 V (~) ou 24 V (~). Pmax d’exercice : 16 bar. Δp max: 3/4”–1 1/4” : 10 bar, 1 1/2”-2” : 5 bar. Plage de température fluide : -10–110 °C. Plage de température ambiante : -10–55 °C. Puissance absorbée : 6 VA. Pouvoir de coupure contact auxiliaire : 6 (2) A - 230 V (~). Indice de protection : IP 65. Temps de manoeuvre : 50 s (rotation 90°).
Spécification
  • Les vannes à sphère motorisées permettent d’arrêter ou de dévier automatiquement le fluide caloporteur dans les installations de chauffage et/ou de rafraîchissement. Leur utilisation est particulièrement indiquée pour les installations hydrauliques grâce à leurs particularités suivantes : - possibilité d’être installées tête en bas; - possibilité d’être ouvertes ou fermées par un levier manuel; - absence de débit de fuite; - temps de manœuvre réduits (ouverture - fermeture de la vanne); - capacité de fonctionnement avec pressions différentielles élevées; - faibles pertes de charge; - accouplement à tous types de commande à 3 points; - possibilité d’être utilisées en version directionnelle ou mélangeuse sur les séries trois voies.
Spécifications techniques
  • Réference unique.638-Three_way
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-24
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011408
  • Nom ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC