Publier vos produits
Pre-assembled distribution manifold - NA Market
Caleffi

Pre-assembled distribution manifold - NA Market

Traduit par Google,

Les collecteurs de distribution pour les systèmes de panneaux rayonnants sont utilisés pour distribuer de manière optimale le fluide de chauffage dans les circuits du système de chauffage par le sol et améliorer finalement le contrôle de l'émission de chaleur des panneaux. Les collecteurs garantissent que le débit de chaque circuit est régulé avec précision et contrôlent également l'arrêt, la purge et l'évacuation automatique de l'air du système. L'ensemble de la série 663A se compose d'un collecteur de distribution de retour avec vannes d'arrêt intégrées adaptées aux actionneurs thermoélectriques et d'un collecteur de distribution d'alimentation avec vannes d'équilibrage réglables manuellement. Comprend des robinets à tournant sphérique d'entrée et de sortie de 1" ou 1 1/4" NPT.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Voir Revit Content Instruction Guide pdf sur www.calefii.com pour le code 663A Manifold.

Revit Family inclut la possibilité de sélectionner les options suivantes :
-Raccords de raccord de sortie de distribution
-Actionneurs thermoélectriques

Spécification
  • Pre-assembled distribution manifold for radiant panel systems with 3 to 13 outlets.

    Cast brass body. EPDM seals.
    1 1/4" threaded Female connections. 3/4" Male outlet connections for self-adjusting PEX fittings. Medium: water, glycol
    solutions. Maximum percentage of glycol: 50%. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Temperature range 32 to
    210 degrees F (0 to 98 degrees C). Air vent maximum discharge pressure 35 psi (2.5 bar).
    Consists of:
    - Supply manifold;
    - Return manifold complete with shut-off valves for use with thermo-electric actuator;
    - Pair of end fittings consisting of a fitting with automatic air vent and drain cock;
    - Pair of shut-off ball valves complete with port for optional temperature gauge;
    - Pair of mounting brackets.

Spécifications techniques
  • Réference unique.663A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres