Publier vos produits
Collecteur de distribution pour installations de plancher chauffant
Caleffi

Collecteur de distribution pour installations de plancher chauffant

4.3 sur 5 étoiles4.3(18 Avis)
Collecteurs prémontés. Pmax d’exercice : 6 bar. Plage de température : 5–60 °C. Entraxe dérivations : 50 mm. Comprenant : - collecteur de retour avec vannes d’arrêt incorporées pouvant recevoir des têtes électrothermique; - collecteur de départ avec débitmètre, échelle 0–5 l/min et vanne de réglage de débit; - ensemble de terminaison avec purgeur d’air automatique et robinet de vidange; - support de fixation en acier inox pour coffret ou directement au mur.
Spécification
  • Le collecteur de distribution sert à répartir le fluide caloporteur entre les différentes boucles du plancher-chauffant, de manière à maîtriser l’émission thermique de chaque boucle. Cette série spéciale de collecteurs est compmosée de : - collecteur départ, avec débitmètres et robinets de réglage intégrés. Les débitmètres sont nettoyables et remplaçables, même en fonctionnement de l’installation; - collecteur de retour, complété de vannes d’arrêt et pouvant recevoir une tête électrothermique; - ensemble de terminaison avec un purgeur d’air automatique, un purgeur d’air manuel et deux robinets de remplissage/vidange; - thermomètres numériques LCD sur les collecteurs de départ et de retour. - supports de fixation aux murs ou en coffret.
Spécifications techniques
  • Réference unique.664
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-10
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEG015410
  • Nom ETIMDistributors
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC