Vanne de zone thermoélectrique à deux voies.
Complet avec actionneur TwisTop™ (code 656354).
Retour du printemps. Normalement fermé.
Corps et garniture de vanne en laiton.
Pression corporelle maximale : 150 psi
Température maximale : 200 ˚F
Pression de fermeture maximale ∆P : 20 psi
Alimentation : 24 V CA/CC
Consommation de courant initiale : ≤ 250 mA
Consommation d'énergie:
Tenue : 3 W
Appel : 19 VA
Calibre des contacts du micro-interrupteur :
5 A (24 V)
Connexion par câble de 31,5" Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Voir le guide d'instructions du contenu Revit pdf sur www.caleffi.com pour le code 6762 série TwisTop.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |