Publier vos produits
Gas filter. Flanged connection
Caleffi

Gas filter. Flanged connection

4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
Traduit par Google,
Filtre à gaz. Corps PN 16. Raccordement à brides. A coupler avec des contre-brides plates EN 1092-1. Max. pression : 2 bars. Filtration : Ø ≥ 50 µm. Classe de filtration : G 2 (selon EN 779). Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • Gas filter. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. pressure: 2 bar. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779).
Spécifications techniques
  • Réference unique.848060
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010151
  • Nom ETIMY-filter
  • Nom UNSPSCFluid and gas distribution
  • Code UNSPSC4014
  • Code Uniclass 2015EF_55_20
  • Description de l'Uniclass 2015Gas supply
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC