Publier vos produits
Isolation Full-port Low-Lead Ball Valve Autosizing - NA Market
Caleffi

Isolation Full-port Low-Lead Ball Valve Autosizing - NA Market

Traduit par Google,
Les robinets à tournant sphérique à passage intégral en laiton à faible teneur en plomb de la série NA108 sont conçus pour les applications de plomberie ou de chauffage et peuvent être utilisés pour isoler une variété de vannes Caleffi dans des canalisations de 1/2 pouce à 2 pouces. Cette famille Revit dimensionne automatiquement la vanne pour qu'elle corresponde au pipeline pour lequel elle sera placée. La série NA108 est dotée d'une tige allongée qui permet le fonctionnement si le corps de la vanne est isolé. Il n'est pas nécessaire d'acheter une extension de tige séparée coûteuse qui doit ensuite être installée sur site entre le corps de la vanne et la poignée. La vanne est dotée d'une tige anti-éruption, de sièges en PTFE, de joints de tige à double joint torique, d'une bille et d'une tige en laiton sans plomb et d'une poignée en T en plastique thermique en polyamide. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • Materials

    Valve

    Body and end connection: high tensile strength forged low-lead brass C28500

    Ball and stem: low-lead brass C28500

    Stem nut: steel (CL04)

    Seats (2): PTFE

    90° stop: hot rolled steel (DD11)

    O-ring stem seals (2): nitrile butadiene rubber (NBR) & fluoro-elastomer(FKM)

    Thrust washer and packing ring: PTFE

    Black T-handle: polyamide thermal plastic (PA6.6)

    Handle top cap: acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

    Performance

    Suitable Fluids: water, glycol solutions

    Max. percentage of glycol: 50%

    Pressure rating: 600 WOG-150WSP

    Working temperature range: -4 – 366°F (-20 – 186°C)

    Shutoff performance: bubble tight

    Connections:

    Main connections: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"& 2" NPT female inlet and outlet

Spécifications techniques
  • Réference unique.NA108Auto
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres