Publier vos produits
Temperature heat interface units
Caleffi

Temperature heat interface units

Traduit par Google,

Satellite utilisateur pendentif électronique avec fonction de :

Chauffage à basse température (25–45 °C).
Production ECS instantanée (max 18 l/min).

Fonctions pouvant être activées
• Préchauffage échangeur ECS
• Séchage de chape

Composants principaux
- vanne modulante (Δp max admis 0,9 bar)
- capteur et soupape de sécurité thermique pour la protection du système de plancher
- pompe à haut rendement (uniquement pour le mode chauffage)
- Housse EPI
- échangeur brasé 40 kW nominal

Pmax d'exercice : 10 bar.
Alimentation 230V - 50Hz.
Consommation électrique maximale : 80W.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • The latest generation of Heat Interface Units SATK20 and SATK30 provide space heating and instantaneous DHW production in housing units connected to a centralised heating system or district heating network. SAK20 and SATK30 heat interface units, being two-way systems with modulating control of the heating medium (VFR - variable flow rate system), are particularly suitable in combination with condensing boilers and for connection to district heating, thanks to the low return temperature which characterize the products.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SATK20
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)550
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)265
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCSoupape