Le CX-1000/74 ultra compact et abordable de Camden est une minuterie flexible et facile à utiliser. Le temps de retard est réglable de 1 à 30 secondes via un simple potentiomètre.
Applications : Idéal pour le contrôle des opérateurs de portes automatiques ou la désactivation des serrures électrifiées telles que les gâches ou les serrures magnétiques. Utilisé lorsqu'un fonctionnement CA et CC est requis ou lorsqu'une minuterie de carte de circuit imprimé non protégée peut être endommagée.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |