Publier vos produits
Elemento di fondo circolare

Elemento di fondo circolare

Traduit par Google,

L'utilisation d'un élément de fond auto-encastré et à base plate, avec un processus de fabrication automatisé, utilisant la vibro-compression

Grâce à son alimentation lestée, elle est particulièrement adaptée aux réseaux d'assainissement, d'irrigation, de collecte d'eau et

où une attention particulière à l'étanchéité de la canalisation est requise. Ce regard permet de raccorder

objets de matériaux et de diamètres différents.

Pour assurer un débit optimal même en période de basses eaux, la forme du canal est utilisée,

Composé d'éléments d'extension avec joint de raccordement. Dans le domaine de l'irrigation, pour les grands diamètres, il permet de

relier, au moyen d’entrées spéciales, des canaux externes en forme de « U » avec des tuyaux circulaires et un système de siphon.

Sans arrivée d'eau, il s'utilise comme une baignoire étanche, tandis que les éléments d'extension seuls peuvent

à utiliser avec la technique d'auto-fonçage, pour la construction de puits de départ et de finition dans les excavations

avec système NO-DIG.

Le haut niveau technologique de ce processus de fabrication, associé à une production de qualité,

Le béton contrôlé offre au producteur et à l'utilisateur la garantie absolue quant à la qualité du produit.

avec la possibilité de :

- Améliorer et contrôler automatiquement la compacité du béton, assurant une production constante

des puits fabriqués avec une finition intérieure et extérieure lisse.

-Utiliser des résines et du ciment spéciaux en cas d'eau agressive.

Spécifications techniques
  • Réference unique.elemento-di-fondo-circolare
  • Famille de produitsManufatti in cemento
  • Groupe de produitsPozzetti e chiusini
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers