Publier vos produits
Tubo Vibrocompresso armato

Tubo Vibrocompresso armato

Traduit par Google,

L'utilisation du tube vibro-comprimé renforcé, avec processus de fabrication automatique, avec alimentation par vibro-compression
pondéré, il est particulièrement adapté aux applications d'égouts, aux ponts de 1ère catégorie, à l'irrigation, à la remise en état, aux canalisations technologiques,
Passages souterrains pour piétons et véhicules, et canalisations d'aéroport. Ce type de canalisation permet des pressions de service élevées, des profondeurs d'installation considérables, une adaptation élastique au sol, une stabilité à la pression des eaux souterraines et une rugosité limitée.
Le système de vibrocompression pondérée, contrôlé par des dispositifs hydrauliques et électroniques, distribue la
béton en plusieurs couches, sur toute la paroi interne du tube, assurant un compactage homogène du mélange, avec
absence totale de déformations lors de la prise.
Le haut niveau technologique de ce procédé de fabrication, associé à une production de qualité contrôlée
béton, donne au fabricant et à l'utilisateur la garantie la plus absolue quant à la qualité du produit, avec la possibilité de :
- Améliorer et contrôler automatiquement la compacité du béton, garantissant une production constante de tuyaux
bâtiments.
-Utiliser un béton qui empêche la formation de fissures de tassement et de vides sanitaires dans les tuyaux, obtenant ainsi une
produit parfaitement imperméable, durable avec une finition intérieure et extérieure lisse.
-Obtenir une correspondance parfaite du produit fabriqué, avec des tolérances dimensionnelles largement conformes à la norme UNI EN 1916.
-Utiliser différents types de joints, de joints, de revêtements et de ciments utilisés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tubo-vibrocompresso-armato
  • Famille de produitsManufatti in cemento
  • Groupe de produitsTubi
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCSegment de tuyauterie