PLANKS carreau en céramiquePLANKS carreau en céramiquePLANKS carreau en céramiquePLANKS carreau en céramiquePLANKS carreau en céramiquePLANKS carreau en céramique
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

PLANKS carreau en céramique

Réalisée en grès cérame, Planks est la collection de carrelage imitation parquet parfaite pour les différents types d'utilisation, de la cuisine à la salle de bain, de la zone nuit à la zone jour, destinée à renouveler un revêtement de sol ou à embellir un revêtement mural. Les listels en grès cérame imitation bois de Planks sont disponibles en cinq différentes nuances de couleurs, des plus claires comme le Bianco et le Beige aux plus foncées comme le Muschio et le Bruno, en passant par le Grigio, et en quatre différentes dimensions à l'épaisseur fine de 6,5 mm. Les couleurs chaudes et la texture douce de Planks s’équilibrent harmonieusement aussi bien dans des atmosphères classiques que contemporaines et s’adaptent parfaitement à tout type de décoration, en offrant aux espaces de votre habitation une tendance précieuse et contemporaine synonyme d’élégance et de raffinement.

Spécification
  • Planks est la nouvelle collection en grès cérame effet bois, idéale pour les différents types d’emploi.

    Formats: 30x120-20x120-30x240-20x240

    Épaisseur: 6,5mm

    Couleurs: 8 catalogue de couleurs

    Traitement autonettoyant antibactérien : sur demande


Spécifications techniques
  • Réference unique.casalgrande-padana-planks-ceramic-tile-Wood-effect
  • Famille de produitsTiles
  • Groupe de produitsWood effect
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-05-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Code UNSPSC30131704
  • Code Uniclass 1.4L533
  • Description de l'Uniclass 1.4Tiles and blocks (rigid)
  • Code Uniclass 2.0PR-80-96-19
  • Description de l'Uniclass 2.0Ceramic Tiles
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Code de référence NBS80-96-19
  • Description de référence NBSCeramic Tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13

Disponibilité de la région

Europe Asia Oceania Africa Antarctica South America North America
Albanie
Turkménistan
Samoa américaines
Algérie
Antarctique
Uruguay
Anguilla
Monaco
Ouzbékistan
Australie
Namibie
Île Bouvet
Argentine
Antigua-et-Barbuda
Monténégro
Vietnam
Îles Cook
Niger
Terres australes et antarctiques françaises
Bolivie
Aruba
Pays-Bas
Thaïlande
Micronésie
Nigeria
Îles Heard et McDonald
Brésil
Barbade
Norvège
Tadjikistan
Fidji
République du Congo
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud