Publier vos produits
Cembrit Patina/Planatural* P 565 / Amber
Cembrit Patina/Planatural* P 565 / Amber
Cembrit Patina/Planatural* P 565 / Amber
Cembrit Patina/Planatural* P 565 / Amber
Cembrit Patina/Planatural* P 565 / Amber
Cembrit Patina/Planatural* P 565 / Amber
    Archivé

    Cembrit Patina/Planatural* P 565 / Amber

    Cembrit Patina/Planatural* est un panneau en fibres-ciment à surface mate poncée, teinté dans la masse. Le panneau de façade, robuste et imperméable, est caractérisé par son apparence subtile et matte. Avec le temps la façade prend un aspect brut et patiné du plus bel effet.

    *Le produit Planatural est certifié au CSTB

    Spécification
    • Caractéristiques techniques de Cembrit Patina Cembrit Patina se prête à une installation sur des structures portantes en bois, en acier ou en aluminium. Il est posé sur une façade ventilée laissant un passage d’air d’au moins 20 mm. Pour obtenir les instructions de montage complètes, merci de vous rendre sur Cembrit.com ou de contacter le magasin Cembrit le plus proche. Dimensions standard des panneaux Cembrit Patina : • 8x1192x2500 mm • 8x1192x3050 mm • 8x1250x2500 mm • 8x1250x3050 mm Cembrit Small Module : • 8x292x1192 mm • 8x592x1192 mm • 8x292x2392 mm • 8x592x2392 mm • 8x592x2992 mm Pour obtenir les instructions de montage complètes, merci de vous rendre sur Cembrit.com ou de contacter le magasin Cembrit le plus proche. Propriétés Cembrit Patina : • Poids (7,5 % d’humidité) : 11,6 kg/m2 • Densité, sec, moyenne (EN 12467) : 1 350 kg/m3 • Catégorie, classe selon la norme EN 12467 : NT A4 I • Résistance au feu selon la norme EN 13501 : A2-s1, d0
    Spécifications techniques
    • Réference unique.patina_p-565
    • Famille de produitsFacade
    • Groupe de produitsBoards
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enHongrie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615