Publier vos produits
12" Chimney Cover SS w/ 40" PPs End Pipe

12" Chimney Cover SS w/ 40" PPs End Pipe

Traduit par Google,

Conçus pour une température de 110 °C (230 °F), les couvercles de cheminée en acier inoxydable InnoFlue s'installent rapidement et sont fournis avec des embouts InnoFlue standard en polypropylène. Ces deux composants permettent de terminer le conduit d'évacuation de manière homogène, avec précision et esthétique. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636, les couvercles de cheminée en acier inoxydable InnoFlue (avec embouts InnoFlue fournis) offrent une solution de terminaison sur le toit.

  • Le tuyau d'extrémité fourni termine le conduit d'échappement de manière sûre et facile.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" Chimney Cover SS w/ 40" PPs End PipeAccessories in packageFastening materialPart number250407702840GTIN0815010016312Trade nameInnoFlueTechnicalColorSilverMaterialStainless steelBird protectionFlashing materialStainless steelSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross991 mm / 39 inchHeight500 mm / 19.7 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth500 mm / 19.7 inchNet weight7.07 kg / 15.6 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length991 mm / 39 inchPackaging / Trade height500 mm / 19.7 inchNumber per packaging1Gross weight9.004 kg / 19.9 lbsPackaging / Trade width500 mm / 19.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.12-chimney-cover-ss-w-40-pps-end-pipe
  • Famille de produitsTerminations
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis