Publier vos produits
12" Support Clamp with 3/8" Nut

12" Support Clamp with 3/8" Nut

Traduit par Google,

Les colliers de fixation InnoFlue offrent une solution élégante et conviviale pour soutenir le système d'évacuation. Ce collier métallique est conçu pour supporter le système d'évacuation et s'installe rapidement et facilement. L'intérieur en métal est recouvert d'un revêtement extérieur en caoutchouc pour éviter de rayer les composants de ventilation. Les colliers de fixation InnoFlue peuvent être utilisés comme support vertical ou horizontal. Espacement de 198 cm (78 po) en installation verticale et de 109 cm (39 po) en installation horizontale. Le système d'installation intégré utilise une tige filetée de 9,5 mm (3/8 po).

  • Accepte une tige filetée standard de 3/8".
  • L'intérieur en métal et l'extérieur en caoutchouc soutiennent et protègent le tuyau.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Léger et durable.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" Support Clamp with 3/8" NutTrade nameInnoFlueGTIN0815010016206Part number250410703570TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross363 mm / 14.3 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth330 mm / 13 inchNet weight0.325 kg / 0.7 lbsLogisticalIntrastat7326908630Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length363 mm / 14.3 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.325 kg / 0.7 lbsPackaging / Trade width330 mm / 13 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.12-support-clamp-with-3-8-nut
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis