Publier vos produits
12" Tee Cap

12" Tee Cap

Traduit par Google,

Les bouchons de té InnoFlue offrent une solution polyvalente conçue pour optimiser les performances de votre système d'évacuation et préserver son intégrité. Fabriqués avec précision et durabilité, ils assurent une étanchéité parfaite et préviennent les fuites à la jonction des tés du système d'évacuation. Certifiés UL1738 et ULCS636 par l'ICC, les bouchons de té InnoFlue font partie de la gamme de produits de gestion des condensats d'InnoFlue.

  • Forme un joint étanche à l'air et protège contre les fuites au niveau de toute connexion ouverte dans le système de ventilation
  • Léger et durable
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
Spécifications techniques
  • Réference unique.12-teecap
  • Famille de produitsTees
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord