Publier vos produits
4" Termination Tee Long

4" Termination Tee Long

Traduit par Google,

Les tés de terminaison InnoFlue sont un élément essentiel de la gamme de terminaisons InnoFlue. Conçus pour gérer efficacement les gaz d'échappement au point de terminaison, ils offrent une polyvalence de configuration sans compromettre les performances. Conçus pour une température de 110 °C (230 °F), ils optimisent la fonctionnalité et l'adaptabilité de votre système d'évacuation grâce à un produit alliant fiabilité, durabilité et facilité d'installation.

  • Améliore le flux d'échappement au point de terminaison.
  • Léger et durable
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Termination Tee LongTrade nameInnoFlueGTIN0815010014806Part number250407203230TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross761 mm / 30 inchHeight110 mm / 4.3 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth193 mm / 7.6 inchNet weight0.754 kg / 1.7 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length761 mm / 30 inchPackaging / Trade height110 mm / 4.3 inchNumber per packaging1Gross weight0.754 kg / 1.7 lbsPackaging / Trade width193 mm / 7.6 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.4-terminationteelong
  • Famille de produitsTerminations
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord