Publier vos produits
4" Wall Plate Square Plastic (Black)

4" Wall Plate Square Plastic (Black)

Traduit par Google,

Les plaques murales InnoFlue allient fonctionnalité et esthétique pour optimiser le système de ventilation. Conçues avec un souci du design et de la durabilité, elles remplissent non seulement leur fonction, mais apportent également une touche d'élégance. Leur installation est rapide et facile grâce à leur conception qui simplifie le montage et le positionnement. Dissimulez facilement les bouches d'évacuation et offrez une apparence soignée et discrète grâce aux plaques murales InnoFlue.

  • L'apparence élégante augmente la course d'échappement.
  • Léger et durable.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Wall Plate Square Plastic (Black)Trade nameInnoFlueGTIN0815010016640Part number250410203970TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross177.8 mm / 7 inchHeight16.51 mm / 0.6 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth177.8 mm / 7 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat4016935050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length177.8 mm / 7 inchPackaging / Trade height16.51 mm / 0.6 inchNumber per packaging1Gross weight0.09 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width177.8 mm / 7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.4-wall-plate-square-plastic-black
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis