Publier vos produits
Ubbink Air Excellent DBOX Cover

Ubbink Air Excellent DBOX Cover

Traduit par Google,

Les couvercles assurent une étanchéité parfaite aux connexions inutilisées des boîtes de distribution, garantissant ainsi des performances optimales du système.

  • Garantit une étanchéité parfaite
  • Installation rapide et sécurisée : il suffit d'appuyer pour sceller les connexions inutilisées
Spécification
  • Specifications

    • Function: Cover for Air Excellent distribution box

    • Material: Durable polymer construction

    • Compatibility: Air Excellent DBox systems

    • Application: Protects internal components and ensures sealed distribution box installation

Spécifications techniques
  • Réference unique.air-excellent-dbox-cover
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork