Publier vos produits
Baldosa Hidráulica Rústica de 60x40x4,7
Baldosa Hidráulica Rústica de 60x40x4,7

    Baldosa Hidráulica Rústica de 60x40x4,7

    Traduit par Google,

    Dalle préfabriquée en béton de type hydraulique, avec une finition de surface rustique d'aspect parchemin, ardoise ou pierre, mesurant 60x40x4,7 cm, adaptée à un usage piétonnier.

    Disponible en plusieurs coloris au choix : Gris, Jaune, Beige, Blanc, Grenat, Marron, Noir, Rouge, Vert (autres coloris sur demande)

    Données techniques:

    - Kg/Unité = 25,00

    - Unités/m2 = 4,16

    - Kgs/m2 = 104,00

    - Unités/palette = 60

    - Kgs/palette = 1520

    Spécification
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial rústico de aspecto pergamino, pizarra o pétrea, de medidas 60x40x4,7 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Baldosa_Hidraulica_Rustica_60x40x4
    • Famille de produitsPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Groupe de produitsBaldosa hidráulica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)47
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Espagne
    Portugal