Publier vos produits
Bloque a Revestir de Prefabricado de Hormigón de 50x20x20

Bloque a Revestir de Prefabricado de Hormigón de 50x20x20

Traduit par Google,

Pièce préfabriquée en béton à géométrie creuse à recouvrir, mesurant 50x20x20 cm, avec une base aveugle et des perforations perpendiculaires à la face d'appui. Option disponible de traitement hydrofuge.

Données techniques:

- Kg/unité = 18,6

- Unités/m2 = 10

- Kgs/m2 = 186

- Unités/palette = 60

- Kgs/palette = 1116


Spécification
  • Piezaprefabricada de hormigón de geometría hueca para revestir, de dimensiones50x20x20 cm, con base ciega y con perforaciones perpendiculares a la cara deapoyo. Opción de tratamiento hidrófugo. Uso previsto para divisiones(particiones) y cerramientos (muros, columnas) no estructurales.  Incluso parte proporcional de piezas deremate.

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): > 3,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1

Spécifications techniques
  • Réference unique.Bloque_revestir_hormigon_50x20x20
  • Famille de produitsBloque Hormigón
  • Groupe de produitsBloque a Revestir
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireCiment
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)18.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Portugal