Publier vos produits
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13

    Premium 45x35 h13

    Traduit par Google,

    Lavabo sans trop-plein. Installation autonome.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 02 2245 0001 Bianco lucido

      02 2245 0021 Bianco satinato

      02 2245 0022 Nero satinato

      02 2245 0023 Cemento satinato

      02 2245 0032 Tortora satinato

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PREMIUM_lavabo_appoggio_45x35_h13_0222450001
    • Famille de produitsPremium
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-07-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION