Publier vos produits
Zero 80x37

Zero 80x37

Traduit par Google,

Évier avec trop-plein. Installation encastrée ou sous plan.

Contactez Ceramica Catalano

Spécification
  • 01 2481 0001 Bianco lucido

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZERO_lavabo_sottopiano_80x37_0124810001
  • Famille de produitsZERO
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION