Publier vos produits
Elice 80x47

Elice 80x47

Traduit par Google,

Évier sans trop-plein. Installation suspendue, sur meuble ou sur structure métallique.

Contactez Ceramica Catalano

Spécification
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ELICE_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • Famille de produitsElice
  • Groupe de produitsElice
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2022-10-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)19
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 11
  • Titre OmniClassSingle Sinks