Publier vos produits
Anita wall-hung basin HA081
Anita wall-hung basin HA081
Anita wall-hung basin HA081

    Anita wall-hung basin HA081

    Traduit par Google,

    Vasque 81,46 cm, hauteur 16,5 cm. Installation murale ou sur meuble suspendu. Kit de fixation inclus. Poids : 22,5 kg.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.anita-wall-hung-basin-ha081
    • Famille de produitsBasins
    • Groupe de produitsAnita
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)810
    • Profondeur (mm)165
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)22.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie