Publier vos produits
Forty3 Floor-mounted WC FN001
Forty3 Floor-mounted WC FN001

    Forty3 Floor-mounted WC FN001

    Traduit par Google,
    QUARANTE-3 WC sur pied 55x36 cm.
    Spécification
    • Back-to-wall floor installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Forty3-Floor-mounted-WC-FN001
    • Famille de produitsWC
    • Groupe de produitsForty3
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets