Publier vos produits
T-edge sit-on basin B6O60

T-edge sit-on basin B6O60

4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Bassin 60,41 h 16 cm. Installation à poser.
Spécifications techniques
  • Réference unique.T-edge-basin-B6O60
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsT-edge
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalArgile réfractaire
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks