San Pietro Beige, un classique de notre gamme, se distingue par la grandeur de son marbre, son éclat et son toucher naturel qui rendent chaque pièce unique et irremplaçable, offrant une authenticité incomparable. Ce choix apporte exclusivité et sophistication à vos espaces, tout en minimisant les coûts d'entretien et d'installation. Découvrez la meilleure option en matière de revêtements de sol en céramique, garantie par l'ensemble de notre catalogue.
Spécification
Name: EXC-SAN PIETRO BEIGE BRI 60X60 PRIMERA.
Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for floor use. They can also be used on walls.
Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Includes lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. Residential stairs require the use of safety tape or profiles.
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard).
Traffic: Moderate Commercial.
Thickness: 0.83 cm.