Publier vos produits
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60

    Archi Cenizo 60X60

    Traduit par Google,
    Archi Humo se distingue par ses tons gris et ouvre la voie avec un design innovant imitant les lattes de bois. Sa surface mate offre un fini naturel et une connexion plus profonde avec la nature grâce à des graphismes haute définition. La série Archi redéfinit la modernité et le lien avec le monde naturel dans chaque carreau. Découvrez l'équilibre parfait entre design innovant et durabilité, garanti par notre garantie.
    Spécification
    • Name: ARCHI CEΝΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, offices, low-traffic commercial premises, social rooms, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.202058-archi-cenizo-60x60
    • Famille de produitsMadera
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord