Publier vos produits
Terzi 60X60
Terzi 60X60

    Terzi 60X60

    Traduit par Google,
    Décorer ses espaces avec des carreaux hydrauliques n'est pas une mode passée ! Ces produits connaissent un regain de popularité et s'imposent durablement, qu'ils soient utilisés dans leur format original ou en imitation mosaïque. Les possibilités sont infinies pour personnaliser vos espaces. Le carreau Terzi 60x60, avec son design noir et blanc neutre et sa finition satinée, est idéal pour une pose dans tous les intérieurs, aussi bien au sol qu'aux murs. Osez l'association avec du bois, du ciment ou des céramiques imitation marbre.
    Spécification
    • Name: TERZI 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises, and offices; indoor and covered outdoor social halls; restaurants with closed and open kitchens, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.202142-terzi-60x60
    • Famille de produitsHidraulico
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela