Un extérieur sobre et élégant aux teintes sombres qui s'intègrent harmonieusement à tous les environnements extérieurs. La réalisation de produits sombres à la résistance au trafic la plus élevée en céramique constitue une avancée majeure qui enrichit notre gamme. Son design reproduit fidèlement la pierre naturelle grâce à une impression haute définition, et sa finition offre une excellente adhérence.
Spécification
Name: EXTERIOR ARAGON 60X60 PRIMERA.
Format: 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: Patios and terraces in general; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks.
ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet).
Traffic: General Commercial (PEI Class 05).
Thickness: 0.83 cm.