Publier vos produits
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60

    Alisios 30X60

    Traduit par Google,
    Les carreaux de céramique Alisios 30x60 s'inspirent du marbre de Rapolano et de la majesté des thermes romains antiques, donnant naissance à un design empreint de solennité, d'équilibre et d'intemporalité. Leurs tons gris et leur motif marbré créent des surfaces élégantes et sobres, idéales pour les projets recherchant une distinction discrète.
    Spécification
    • Name: ALISIOS 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A (Regarding ANSI A326.3 friction coefficient standard). Traffic: N/A. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203072-alisios-30x60
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits30X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela