Publier vos produits
Arietta 60X60

Arietta 60X60

Traduit par Google,
Appréciez l'élégance et la sérénité avec le carrelage Arietta 60x60. Son motif marbré et ses tons clairs imprègnent chaque recoin d'une sensation de calme et de fraîcheur. Sa finition brillante apporte une subtile luminosité, tandis que sa grande résistance le rend idéal pour toutes les pièces de la maison, à l'exception des cuisines, salles de bains, escaliers et balcons. Parfait pour les halls d'entrée, les points de mire et les espaces commerciaux à faible passage, ce carrelage est le choix idéal pour ceux qui recherchent une atmosphère sereine et accueillante.
Spécification
  • Name: ARIETTA 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.203073-arietta-60x60
  • Famille de produitsMarble
  • Groupe de produits60X60
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)597
  • Largeur (mm)597
  • Profondeur (mm)83
En rapport
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
  • Poids net (Kg)64
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord
Colombie
États-Unis
Venezuela