Altea est une ville espagnole réputée pour être un refuge pour les poètes, les chanteurs, les peintres, les sculpteurs et les potiers. De ce fait, chaque coin de rue témoigne du brassage de tous les courants artistiques qui s'y côtoient.
Spécification
Name: ALTEA BEIGE 60X60 PRIMERA EXC.
Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm).
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices.
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry).
Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04).
Thickness: 0.83 cm