Transformez vos espaces grâce à un équilibre parfait entre simplicité et durabilité. Le revêtement de sol Itria Perla de Cerámica Italia est un carrelage en céramique haut de gamme conçu pour ceux qui recherchent une esthétique contemporaine inspirée du ciment et des douces tonalités de la nature.
Spécification
Name: ITRIA PERLA 60X60 PRIMERA.
Format: M 60 cm x 60 cm - Modular, with manufacturing dimensions of 60.7 cm x 60.7 cm.
Installation Areas: Suitable for all areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, low-traffic commercial premises, offices, social halls, and even restaurants and hair salons.
ANSI Classification: The product complies with the ANSI A326.3 standard, classifying as Class 2 - Interior Wet Plus.
Traffic: Moderate Commercial.
Thickness: 0.83 cm.