Publier vos produits
Itria Cenizo 30X60
Itria Cenizo 30X60

    Itria Cenizo 30X60

    Traduit par Google,
    Inspirées de la Villa d'Itria, nos faïences Itria 60x60 et 30x60, disponibles dans de charmantes nuances de beige et de gris, puisent leur inspiration dans la palette architecturale de la villa. Elles explorent une gamme de couleurs oscillant entre des beiges chaleureux et des gris apaisants. Itria apporte une touche esthétique et garantit la sécurité de votre famille dans les pièces humides. Grâce à notre technologie URD (Ultra Antidérapante) et à sa remarquable résistance, ce produit est idéal pour les salles de bains, les spas, les jacuzzis et bien plus encore. Installez-le en toute sérénité grâce à notre garantie de 10 ans.
    Spécification
    • Name: ITRIA CENIZO 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the house including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203138-itria-cenizo-30x60
    • Famille de produitsCement
    • Groupe de produits30X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela