Publier vos produits
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60

    Torrejon Beige 30X60

    Traduit par Google,
    Torrejon Beige 30x60 First Grade est un carrelage de style pierre empilée (fachaleta) qui allie harmonieusement des éléments traditionnels à la beauté de matériaux fonctionnels pour embellir tout espace. Ce produit se distingue par sa capacité à fusionner artisanat et design pratique, offrant une solution esthétique idéale pour le revêtement mural.
    Spécification
    • Name: TORREJON BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable exclusively for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Terra. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203142-torrejon-beige-30x60
    • Famille de produitsFlat
    • Groupe de produits30X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela