Publier vos produits
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60

    Torrejon Gris 30X60

    Traduit par Google,
    Torrejón Gris est une solution de revêtement mural polyvalente et intemporelle, conçue pour sublimer la beauté et l'authenticité des espaces. Son format 30 x 60 cm et son design de façade capturent l'essence du savoir-faire artisanal, alliant tradition et fonctionnalité dans une finition mate qui apporte sophistication et équilibre. Sa teinte grise, neutre et élégante, s'adapte à de nombreux styles décoratifs, permettant de créer des ambiances à la fois chaleureuses et modernes. Son chant pressé garantit une pose précise et uniforme, facilitant la transformation de tout espace avec une finition impeccable. Inspiré par l'harmonie entre l'artisanat et la noblesse des matériaux, Torrejón Gris est le choix idéal pour ceux qui recherchent un design intemporel et résistant, capable de révéler la personnalité de chaque lieu.
    Spécification
    • Name: TORREJON GRIS 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Grey. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203149-torrejon-gris-30x60
    • Famille de produitsFlat
    • Groupe de produits30X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord