Publier vos produits
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60

    Izar Beige 30X60

    Traduit par Google,
    L'éclat du marbre basque sur vos murs. Inspiré par la beauté du marbre du Pays basque, ce carreau mural en céramique 30x60 apporte brillance et élégance intemporelle à vos espaces. Son design, qui évoque la luminosité d'une étoile (« Izar » en basque), crée des ambiances sophistiquées et vivantes. Rénovez avec Izar et faites de vos murs le reflet de votre style.
    Spécification
    • Name: IZAR BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (PEI Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203154-izar-beige-30x60
    • Famille de produitsFlat
    • Groupe de produits30X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord