Publier vos produits
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60

    Iseo Nature 30X60

    Traduit par Google,
    Iseo Nature 30x60 First Grade est une mosaïque décorative unique qui transcende les conventions, puisant son inspiration dans la pierre de schiste. Son motif aux teintes vertes capture une texture évoquant le mouvement des ondulations de l'eau, créant un effet visuel à la fois apaisant et raffiné dans tout espace. Conçue exclusivement pour le revêtement mural, cette pièce modulaire allie la tradition de la mosaïque à une esthétique naturelle contemporaine, ce qui la rend idéale pour créer des environnements empreints de personnalité et d'harmonie visuelle.
    Spécification
    • Name: ISEO NATURE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Accents / Decors. Color: Green. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203160-iseo-nature-30x60
    • Famille de produitsAccents
    • Groupe de produits30X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord