Publier vos produits
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101

    Bosco Miel 31X101

    Traduit par Google,
    Le carrelage Bosco Miel 31x101 First Grade s'inspire de la chaleur et de la texture naturelle du bois. Conçu pour créer des espaces chaleureux évoquant la sérénité de la forêt, ce carrelage beige à la finition mate offre une solution esthétique alliant simplicité et fonctionnalité, idéale pour toutes les pièces de la maison. Sa polyvalence permet une application aussi bien au sol qu'au mur, procurant une sensation de bien-être et de confort dans les environnements résidentiels à fort passage.
    Spécification
    • Name: BOSCO MIEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203171-bosco-miel-31x101
    • Famille de produitsMadera
    • Groupe de produits31X101
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1013
    • Largeur (mm)312
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)605
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord