Publier vos produits
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101

    Bosco Camel 31X101

    Traduit par Google,
    Le carrelage mural et de sol Bosco Camel 31x101 First Grade s'inspire de la chaleur et de la sérénité du bois naturel et est conçu pour créer des espaces harmonieux. Doté d'une finition « Mate Super Soft » couleur terre, ce carrelage non modulaire offre une texture douce et apaisante, idéale pour créer des ambiances chaleureuses et équilibrées. Son design convient aussi bien aux sols qu'aux murs des pièces intérieures telles que les chambres et les bureaux, garantissant une esthétique complète et durable.
    Spécification
    • Name: BOSCO CAMEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing Dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203173-bosco-camel-31x101
    • Famille de produitsMadera
    • Groupe de produits31X101
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1013
    • Largeur (mm)312
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)605
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord