Publier vos produits
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101

    Vita 31X101

    Traduit par Google,
    Il existe des espaces qui sont non seulement beaux, mais aussi agréables à vivre. Vita est l'un de ces revêtements muraux qui transforment chaque mur en une expérience émotionnelle. Inspiré par la chaleur des moments du quotidien et la lumière qui nous accompagne chaque jour, ce design aux tons beiges rayonne de bien-être sans être envahissant, créant des environnements qui vous enveloppent dès que vous y entrez. Avec sa finition brillante, son effet marbre et son format 31 x 101 cm, Vita est idéal pour habiller les murs de votre maison, des salles de bains aux salons, en passant par les cuisines, ou tout espace où vous souhaitez insuffler sérénité et élégance. Grâce à sa résistance et sa polyvalence, il peut également être installé comme revêtement de sol dans les abords de piscine.
    Spécification
    • Name: VITA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203178-vita-31x101
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits31X101
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1013
    • Largeur (mm)312
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)605
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord