Eterna 31x101 cm est un carreau de céramique brillant effet marbre qui capture l'essence même de l'intemporalité. Inspiré par la pierre qui a traversé les siècles dans les temples et les édifices majestueux, ce carrelage transforme n'importe quel espace en un lieu d'une élégance sereine et durable. Son design blanc, aux délicates veines marbrées, apporte luminosité, sensation d'espace et une pureté incomparable. Idéal pour habiller les murs des salles de bains, cuisines, salons ou espaces de vie, Eterna embellit et préserve le souvenir des moments vécus dans chaque recoin. Avec son format élégant de 31x101 cm et sa finition brillante qui reflète naturellement la lumière, ce produit est parfait pour ceux qui recherchent une touche sophistiquée sans sacrifier la chaleur du foyer. Car il existe des espaces inoubliables et des matériaux qui les rendent éternels.
Spécification
Name: ETERNA 31X101 PRIMERA.
Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm.
Use: Tiles suitable for use on walls.
Installation Areas: Wall.
Typology: Marble with Porcelain Gloss finish.
Thickness: 0.97 cm.