« Le bois a ce pouvoir de nous relier à l'essentiel. Au calme de la forêt, au silence accueillant, à cette sensation de retrouver un lieu où l'on se sent déjà chez soi. C'est de cette inspiration qu'est né Bosco : de sa texture enveloppante, de sa couleur réconfortante, de son sol qui porte les traces d'une vie simple mais riche. Car un espace n'a pas besoin d'être parfait pour être parfait… il a juste besoin de vous ressembler un peu plus. »
Spécification
Name: BOSCO LIGHT 31X101 PRIMERA.
Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm.
Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls.
Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape.
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard).
Traffic: General Residential.
Thickness: 0.97 cm.