Publier vos produits
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60

    Muro Bianco 30X60

    Traduit par Google,
    Muro Bianco 30x60. Inspirés par la tendance européenne DIRTY CHIC, ces produits se distinguent de la brique naturelle par leur simplicité et leur rapidité de pose. En céramique, ils offrent une surface moins rustique, facilitant ainsi leur nettoyage et les rendant parfaitement adaptés aux nouvelles méthodes de construction légères. Idéaux pour les aménagements extérieurs tels que les façades, ainsi que pour les intérieurs de restaurants, bureaux, glaciers, boutiques de mode, etc.
    Spécification
    • Name: MURO BIANCO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall only , ideal for exterior facades, and interiors of restaurants, offices, ice cream parlors, and boutiques. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203205-muro-bianco-30x60
    • Famille de produitsAccents
    • Groupe de produits30X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela