Publier vos produits
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified

    Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified

    Traduit par Google,
    Morandi est un carreau de ciment moderne imitation bois aux coloris classiques qui apportera une touche d'élégance à tous les espaces. De plus, il s'harmonise avec une multitude de couleurs. Les nuances de gris insufflent luminosité, modernité et espace, tandis que la finition mate et l'effet sculpté confèrent une grande polyvalence à vos pièces. Grâce à son grand format rectifié de 58,4 x 118,4 mm, chaque carreau est unique, créant ainsi un style distinctif et exclusif. Son indice de résistance au trafic de niveau 4 lui permet d'être installé dans tous les espaces intérieurs, aussi bien résidentiels que commerciaux, sa principale qualité étant sa résistance au passage. Il présente quatre faces différentes.
    Spécification
    • Name: MORANDI GRIS 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises and offices. Indoor and covered outdoor social halls. Restaurants with closed and open kitchens, hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: Moderate Commercial (Traffic 4). Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.230022-morandi-gris-58-4x118-4-rectified
    • Famille de produitsCement
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord