Publier vos produits
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified

    Donata 60X60 Rectified

    Traduit par Google,
    Étymologiquement, « Donata » signifie « Don de Dieu ». Dans notre quête de bien-être, nous avons conçu un carrelage qui, grâce à sa teinte claire et à la luminosité qu'il apporte, évoque la pureté et la sérénité. Ses fines veines, discrètes et élégantes, ajoutent une touche distinctive sans alourdir l'espace. Idéal pour tout projet d'aménagement intérieur, résidentiel ou commercial, Donata transformera vos espaces en havres de paix, avec une garantie de 10 ans. « À l'origine, "Donata" signifie "Don de Dieu". Animés par le désir de créer des environnements propices au bien-être, nous avons conçu ce carrelage en céramique brillante qui, grâce à sa teinte claire et à son éclat, illumine chaque recoin, respire la pureté et la sérénité. Ses fines veines, subtilement intégrées, apportent une touche distinctive sans être envahissantes. Parfait pour les projets d'aménagement intérieur, résidentiels ou commerciaux, Donata transforme vos espaces en lieux de sérénité. De plus, sa qualité est garantie 10 ans. »
    Spécification
    • Name: DONATA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231025-donata-60x60-rectified
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord