Publier vos produits
Caristo 60X60 Rectified
Caristo 60X60 Rectified

    Caristo 60X60 Rectified

    Traduit par Google,
    « La majesté du marbre Cipolino dans vos espaces. » Inspiré par la noblesse du marbre Cipolino, extrait sur l'île grecque d'Eubée, ce carreau de céramique 60x60 recrée la beauté de ses veines grises et de sa base sombre dans une finition Cristal Lux ultra-brillante. Son format classique et son design élégant en font un choix intemporel pour les résidences et les projets commerciaux en quête d'une touche de distinction. Ravivez la grandeur de l'architecture classique dans vos sols avec ce carreau brillant.
    Spécification
    • Name: CARISTO 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231072-caristo-60x60-rectified
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela