Publier vos produits
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified

    Breccia Crema 60X60 Rectified

    Traduit par Google,
    « L’élégance intemporelle du marbre et son éclat exceptionnel. » Inspiré par la beauté naturelle du marbre Breccia d’Arebascato, ce carreau de céramique 60x60 capture l’essence de ses veines et contrastes dans une finition Cristal Lux ultra-brillante. Son design classique et intemporel apporte sophistication et luminosité aux espaces résidentiels et commerciaux. Disponible en deux coloris, Breccia est idéal pour créer des ambiances élégantes et raffinées. Apportez une touche de luxe à vos projets avec ce carreau brillant.
    Spécification
    • Name: BRECCIA CREMA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231073-breccia-crema-60x60-rectified
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela