Publier vos produits
Giorno 58.4X118.4 Rectified
Giorno 58.4X118.4 Rectified
Giorno 58.4X118.4 Rectified

    Giorno 58.4X118.4 Rectified

    Traduit par Google,
    « Giorno », qui signifie « jour » en français, incarne parfaitement les caractéristiques de ce produit. Son éclat unique et sa blancheur, inspirée du marbre Calacatta, en font le complément idéal pour illuminer les moments précieux de votre intérieur. Rénovez votre espace avec Chiara 58x118, issu de notre gamme innovante Ceranatto, reconnue pour son exceptionnelle résistance et son éclat « Cristal Lux » de pointe. Vivez en toute sérénité grâce à notre garantie de 10 ans.
    Spécification
    • Name: GIORNO 58.4X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Includes lobbies, fixed points, offices, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, educational institutions, supermarkets, and indoor social rooms. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231076-giorno-58-4x118-4-rectified
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord